Počítadlo provozních hodin 230 V AC EC100
EAN
3250612231003
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-20 - 60 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka60 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230V +/-15%
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Vybavení
-
Počet kanálů6
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EC100
Počítadlo provozních hodin 230 V AC
PDF
Více dokumentace