The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Volt­me­try, ampér­metry a příslu­šen­ství
  • EC100
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Počítadlo provozních hodin 230 V AC EC100

EAN
3250612231003
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Počítadlo provozních hodin 230 V AC

EC100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 45 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -20 - 60 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    60 mm
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    230V +/-15%
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    6

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EC100
PDF
Hager RoHS report EC100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EC100 | Hager

    Obrázek produktu EC100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EC100 | Hager

    Hager Produktový list EC100

    Počítadlo provozních hodin 230 V AC

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SK603 - Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V
    SK603
    Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A, 400V
  • 2
    SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
    SK602
    Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A, 400V
  • 3
    SM150 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
    SM150
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
  • 4
    SM151 - Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A
    SM151
    Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A
  • 5
    SM600 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A
    SM600
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.