Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 32 A, s imp. výstupem, 1 modulový EC051
EAN
3250612230518
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
-
Maximální proud měřicího obvodu32 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Konektivita
-
Typ připojeníSpojení šrouby
Rozměry
-
Šířka17,50 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Měřicí rozsah frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuJednotarifní
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA6,70 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu6,70 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Ke stažení
Více dokumentace