DN5005027030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • DN5005027030
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
B4004027030 - Víko kanálu BA6 š.47, šedá
B4004027030
Víko kanálu BA6 š.47, šedá
2
BA7A40100 - Propojovací kanál BA7A 40x100, s víkem, šedá
BA7A40100
Propojovací kanál BA7A 40x100, s víkem, šedá
3
DNG7505007030B - Propojovací kanál DNG 75x50 s víkem, šedá
DNG7505007030B
Propojovací kanál DNG 75x50 s víkem, šedá
4
BA63002507030B - Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
BA63002507030B
Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
5
LK750503 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50
LK750503
Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50

Víko kanálu DNG š.50, šedá

DN5005027030

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu DNG š.50, šedá DN5005027030

EAN
4012740118637
Balení
80 Měřiče

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    50 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    DNG 37x20, DNG 50x50, DNG 75x50, DNG 100x50

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
REACH declaration DN5005027030 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DN5005027030 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek DN5005027030 | Hager

    Obrázek produktu DN5005027030

  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA61501507030B - Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
    BA61501507030B
    Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
  • 2
    BA62002507030B - Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
    BA62002507030B
    Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
  • 3
    BA63001507030B - Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
    BA63001507030B
    Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
  • 4
    BA63002507030B - Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
    BA63002507030B
    Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
  • 5
    BA63004007030B - Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá
    BA63004007030B
    Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.