The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Podlahové připo­jovací pilířky
  • DAP280650ELN
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-80, 650mm, přírodní elox DAP280650ELN

EAN
4012740907767
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-80, 650mm, přírodní elox

DAP280650ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    130 mm
  • Šířka
    98 mm
  • Instalační výška
    0,65 - 0,65 m
  • Nasta­vení výšky
    0
  • Vnitřní průřez vodiče
    10 800 - 10 800 mm²
  • Tvar sloupku
    Obdélní­kový
  • Šířka víka
    80 mm
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    2
Vyba­vení
  • Nastavi­telný
    Ne
  • Je přenosný
    Ne
Kabel
  • Umís­tění kabe­lového vstupu
    Spodní část
Instalace, montáž
  • Možnost montáže na strop
    Ne
  • Vhodné pro montáž na zem
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Konfigu­race
  • Počet stran pro instalaci
    Dvou­stranný

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
PDF
393,82 kB
Hager REACH declaration DAP280650ELN
PDF
Hager RoHS report DAP280650ELN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DAP280650ELN | Hager

    Obrázek produktu DAP280650ELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DAP280650ELN | Hager

    Hager Produktový list DAP280650ELN

    Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-80, 650mm, přírodní elox

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DAP2456509016 -
    DAP2456509016
  • 2
    DAP245650ELN - Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-45, 700mm, přírodní elox
    DAP245650ELN
    Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-45, 700mm, přírodní elox
  • 3
    DAP2806509016 -
    DAP2806509016
  • 4
    DAP45650ELN - Elektroinstalační sloupek jednostranný DA200-45, 700mm, přírodní elox
    DAP45650ELN
    Elektroinstalační sloupek jednostranný DA200-45, 700mm, přírodní elox
  • 5
    DAP456509016 -
    DAP456509016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.