DAF452000ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

    Menu
    • Produkty
    • Řešení
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
      • Řešení
      • Řešení dle zaměření
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle budov
        • Rodinné domy
        • Bytové domy
        • Kanceláře
        • Hotely
        • Komerční prostory
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle činnosti
        • Elektrikář
        • Architekt
        • Výrobce rozvaděčů
        • Systémový integrátor
        • Koncový zákazník
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Bezšroubový svět quickconnect
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Reference
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Spolehlivost a bezpečnost
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Online nástroje
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
      • Online nástroje
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Inspirace a vzdělávání
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
      • Inspirace a vzdělávání
      • Ke stažení
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Download centrum
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Kalendář akcí
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Technická podpora
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
      • Technická podpora
      • FAQ - obecné
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Videa
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • O nás
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
      • O nás
      • Náš tým
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Kontaktní formulář
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Udržitelnost
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Registrace k newsletteru
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Prodejní místa
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Podívejte se na všechny kategorie
    Účet
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • DAF452000ELN
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

    DAF452000ELN

    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    • Systémy pro uklá­dání vedení

    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox DAF452000ELN

    EAN
    4012740902526
    Balení
    1 ks

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    DAFF20007035
    DAFF20007035
    Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, sv. šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    DAFF20009011
    DAFF20009011
    Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepážka pro instalační kanál
    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • M2024

      Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • L4770

      Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      66 mm
    • Šířka
      67 mm
    • Instalační výška
      2 - 2 m
    • Nasta­vení výšky
      0
    • Vnitřní průřez vodiče
      1 255 - 1 255 mm²
    • Tvar sloupku
      Obdélní­kový
    • Šířka víka
      80 mm
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    Vyba­vení
    • Nastavi­telný
      Ne
    • Je přenosný
      Ano
    Kabel
    • Umís­tění kabe­lového vstupu
      Nahoru
    Instalace, montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ne
    • Vhodné pro montáž na zem
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Konfigu­race
    • Počet stran pro instalaci
      Jedno­stranný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DAF452000ELN (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration DAF452000ELN (english)
    PDF
    103,84 kB

    Ke stažení

    • Obrázek DAF452000ELN | Hager

      Obrázek produktu DAF452000ELN

    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DAF24520009016 -
      DAF24520009016
    • 2
      DAF2452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
      DAF2452000ELN
      DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    • 3
      DAF28020009016 -
      DAF28020009016
      tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    • 4
      DAF2802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
      DAF2802000ELN
      DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    • 5
      DAF8020009016 -
      DAF8020009016
      tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.