The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • DAF4520009016
    EAN
    4012740015769
    Balení
    1 ks
    • Stropní připo­jovací sloupky

    DAF4520009016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    DAF4520009016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    DAFF20009011
    DAFF20009011
    Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    DAFF20007035
    DAFF20007035
    Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, sv. šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      66 mm
    • Šířka
      67 mm
    • Instalační výška
      2 - 2 m
    • Nasta­vení výšky
      0
    • Vnitřní průřez vodiče
      1 255 - 1 255 mm²
    • Tvar sloupku
      Obdélní­kový
    • Šířka víka
      45 mm
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    Vyba­vení
    • Nastavi­telný
      Ne
    • Je přenosný
      Ano
    Kabel
    • Umís­tění kabe­lového vstupu
      Nahoře
    Instalace, montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ne
    • Vhodné pro montáž na zem
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Lakované
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Konfigu­race
    • Počet stran pro instalaci
      Jedno­stranný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DAF4520009016
    PDF
    RoHS report DAF4520009016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DAF4520009016 | Hager

      Obrázek produktu DAF4520009016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DAF4520009016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DAF4520009016

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-17

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DAS2802800ELN - DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,8 - 3,1m, přírodní elox
      DAS2802800ELN
      DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox
    • 2
      DAK28028009016 -
      DAK28028009016
    • 3
      L5320 - Upevňovací třmen pro DA200 dvojitý
      L5320
      Upevňovací třmen pro DA200 dvojitý
    • 4
      DAS8031009016 - DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3,1 - 3,4m, barva bílá
      DAS8031009016
    • 5
      DAC457035 - Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, sv. šedá
      DAC457035
      Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, sv. šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.