The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • DAF2452000ELN
    EAN
    4012740907682
    Balení
    1 ks
    • Stropní připo­jovací sloupky

    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox DAF2452000ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox

    DAF2452000ELN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    DAFF220009011
    DAFF220009011
    Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    DAFF220007035
    DAFF220007035
    Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, sv. šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepážka pro instalační kanál
    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • M2024

      Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

      0,00 €  / *
    • L4770

      Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      130 mm
    • Šířka
      66 mm
    • Instalační výška
      2 - 2 m
    • Nasta­vení výšky
      0
    • Vnitřní průřez vodiče
      1 270 - 1 270 mm²
    • Tvar sloupku
      Obdélní­kový
    • Šířka víka
      45 mm
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      2
    Vyba­vení
    • Nastavi­telný
      Ne
    • Je přenosný
      Ano
    Kabel
    • Umís­tění kabe­lového vstupu
      Nahoře
    Instalace, montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ne
    • Vhodné pro montáž na zem
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Konfigu­race
    • Počet stran pro instalaci
      Dvou­stranný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DAF2452000ELN
    PDF
    RoHS report DAF2452000ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DAF2452000ELN | Hager

      Obrázek produktu DAF2452000ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DAF2452000ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DAF2452000ELN

      DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DAS8031009016 - DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3,1 - 3,4m, barva bílá
      DAS8031009016
    • 2
      DAF28020009016 - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, barva bílá
      DAF28020009016
    • 3
      DAF8020009016 -
      DAF8020009016
    • 4
      DAC45LAN -
      DAC45LAN
    • 5
      DAK28028009016 -
      DAK28028009016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.