The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • DAC280LAN
    EAN
    4012740907828
    Balení
    1 ks
    • Stropní připo­jovací sloupky

    Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak DAC280LAN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak

    DAC280LAN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Povrch
      Lakované
    • Barva
      Hliník

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAC280LAN
    PDF
    Hager RoHS report DAC280LAN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DAC280LAN | Hager

      Obrázek produktu DAC280LAN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DAC280LAN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DAC280LAN

      Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DAFF220007035 - Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, sv. šedá
      DAFF220007035
      Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, sv. šedá
    • 2
      DAK8028009016 -
      DAK8028009016
    • 3
      DAS803100ELN - DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox
      DAS803100ELN
      DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3, 1 - 3, 4m, přírodní elox
    • 4
      DAK8034009016 -
      DAK8034009016
    • 5
      DAS2453000ELN - DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox
      DAS2453000ELN
      DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3, 3 m, přírodní elox

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.