The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • DAC2807035
    EAN
    4012740907842
    Balení
    1 ks

    Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá DAC2807035

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá

    DAC2807035

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • DAS2802500ELN

      DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 5 - 2, 8m, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DAS2802800ELN

      DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DAS2803100ELN

      DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 1 - 3, 4m, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DAS2803400ELN

      DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 4 - 3, 7m, přírodní elox

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB

    Ke stažení

    • Obrázek DAC2807035 | Hager

      Obrázek produktu DAC2807035

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet DAC2807035 | Hager

      Hager Product data sheet DAC2807035

      Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

      Instruction manual International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.