The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • DAC2807035

Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá DAC2807035

EAN
4012740907842
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá

DAC2807035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DAS2802500ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 5 - 2, 8m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2802800ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2803100ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 1 - 3, 4m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2803400ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 4 - 3, 7m, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB

Ke stažení

  • Obrázek DAC2807035 | Hager

    Obrázek produktu DAC2807035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DAC2807035 | Hager

    Hager Produktový list DAC2807035

    Krycí růžice pro oboustranný DA 200-80, sv. šedá

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.