The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • DABA501601ELN

Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox DABA501601ELN

EAN
4012740825269
Balení
12 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox

DABA501601ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (7)
    • T-kus pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty
    • Ohyb kabe­lového kanálu 1 dostupné produkty
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • T-kus pro kabe­lový kanál
    • Ohyb kabe­lového kanálu
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál
    • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém
    • DABA5016079006

      T-kus pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA5016059006

      Plochý roh pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZADUN9006

      Universální adaptér pro DAB, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZADFLR9006

      Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA5016089006

      Krycí rámeček pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA501606ELN

      Koncovka pro DABA50160, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DABA50160109006

      Držák oceloplechový pro DABS50160, bílý hliník

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      160 mm
    • Délka
      3 000 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration DABA501601ELN
    PDF
    Hager RoHS report DABA501601ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA501601ELN | Hager

      Obrázek produktu DABA501601ELN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list DABA501601ELN | Hager

      Hager Produktový list DABA501601ELN

      Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.