The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA5016019016
    EAN
    4012740015608
    Balení
    12 metrů
    • Kance­lářské stropní kanály

    DABA5016019016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    DABA5016019016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Nosný systém pro konek­tory kabelů 1 dostupné produkty
    • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém 3 dostupné produkty
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Ohyb kabe­lového kanálu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nosný systém pro konek­tory kabelů
    • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém
    • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém
    • Ohyb kabe­lového kanálu
    • T-kus pro kabe­lový kanál
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém
    • DABA501609VERZ

      Spojka (sada) pro DABS50160, pozink.

      0,00 €  / *
    • DABZAB2509016

      0,00 €  / *
    • DABZAB4009016

      0,00 €  / *
    • DABZAB7009016

      0,00 €  / *
    • DABZADUN9016

      0,00 €  / *
    • DABZADFLR9016

      0,00 €  / *
    • DABA50160109016

      0,00 €  / *
    • DABA5016059016

      0,00 €  / *
    • DABA5016079016

      0,00 €  / *
    • DABA5016069016

      0,00 €  / *
    • DABA5016089016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      160 mm
    • Délka
      3 000 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA5016019016
    PDF
    RoHS report DABA5016019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA5016019016 | Hager

      Obrázek produktu DABA5016019016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA5016019016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA5016019016

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA5016079006 - T-kus pro DABA50160, bílý hliník
      DABA5016079006
      T-kus pro DABA50160, bílý hliník
    • 2
      DABZAB2509006 - Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník
      DABZAB2509006
      Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník
    • 3
      DABA5016059016 -
      DABA5016059016
    • 4
      DABA50160109016 -
      DABA50160109016
    • 5
      DABA5016079016 -
      DABA5016079016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.