The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA500801ELN
    EAN
    4012740208444
    Balení
    24 metrů
    • Kance­lářské stropní kanály

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, přírodní elox DABA500801ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, přírodní elox

    DABA500801ELN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Nosný systém pro konek­tory kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nosný systém pro konek­tory kabelů
    • DABA500809VERZ

      Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      80 mm
    • Délka
      3 000 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA500801ELN
    PDF
    RoHS report DABA500801ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA500801ELN | Hager

      Obrázek produktu DABA500801ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA500801ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA500801ELN

      Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, přírodní elox

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA500809VERZ - Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
      DABA500809VERZ
      Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
    • 2
      G8366 -
      G8366
    • 3
      DABA5008019016 -
      DABA5008019016
    • 4
      DABA50080109016 -
      DABA50080109016
    • 5
      DABA50160109006 - Držák oceloplechový pro DABS50160, bílý hliník
      DABA50160109006
      Držák oceloplechový pro DABS50160, bílý hliník

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.