The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dový chránič (RCCB)
  • CJG444D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA CJG444D

EAN
3250611618416
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA

CJG444D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Adaptér lišty DIN
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • L061

    Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3P+N
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    40 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    100 mA
  • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
    1,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
    6 kA
  • Jmenovitý proud při -25 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při -20 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 45 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 50 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 55 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 60 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 65 °C
    40 A
  • Jmenovitý proud při 70 °C
    40 A
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    2,80 - 2,80 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Biconnect
  • Jmenovitý utahovací moment
    2,80 - 2,80 Nm
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Maxi­mální provozní napětí
    440 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Přenos
  • Vhodné pro lišty DIN
    Ano
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A G
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 16 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    25 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    7,20 W
Podmínky použití
  • Max. nadmořská výška
    2 000 m
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    2 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    4 000
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CJG444D
PDF
Hager RoHS report CJG444D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek CJG444D | Hager

    Obrázek produktu CJG444D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet CJG444D | Hager

    Hager Product data sheet CJG444D

    Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Instruction manual de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13 | Hager

    Instruction manual de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13

    PDF
    1,60 MB
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2014-10-03 | Hager

    Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2014-10-03

    PDF
    3,13 MB
    Obrázek Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

    Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

    PDF
    1,57 MB
    Obrázek Installation manual cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

    Installation manual cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

    PDF
    1,54 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-08-26 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    CDB640D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B+, 10 kA
    CDB640D
    Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 03 A, typ B+, 10 kA
  • 2
    CNA680D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA
    CNA680D
    Proudový chránič 4 pól. 80A / 0, 1 A, typ A/S, 10 kA
  • 3
    CDB640E - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA
    CDB640E
    Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 03 A, typ B, 10 kA
  • 4
    CDF640D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA
    CDF640D
    Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 03 A, typ F, 10 kA
  • 5
    CDH663D - Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A HI, 10 kA
    CDH663D
    Proudový chránič 4 pól. 63A / 0, 03 A, typ A HI, 10 kA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.