Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA CDB440D
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P+N
-
Počet pólů4
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN40 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA
-
Vypínací a otevírací kapacita Idm0,50 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc podle EN 61008-110 kA
-
Jmenovitý proud při 30 °C40 A
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky3 - 3 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky3 - 3 Nm
-
Typ horního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníBiconnect
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 3 Nm
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Maximální provozní napětí440 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyB
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče1,5 - 50,0 mm²
-
Průřez výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 16,0 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 50 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 50 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 16,0 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 50,0 mm²
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN3,90 W
Podmínky použití
-
Max. nadmořská výška2 000 m
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů2 000
-
Mechanická životnost v cyklech10 000
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Hloubka70 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace