The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BTH480E
    EAN
    3250611500087
    Balení
    1 ks

    Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx BTH480E

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx

    BTH480E

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      300 mA, 500 mA, 1000 mA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,50 - 3,50 Nm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      15 W
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      7 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      1 000
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 415 V
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A HI
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      103 mm
    • Šířka
      213 mm
    • Hloubka
      69 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BTH480E
    PDF
    RoHS report BTH480E
    PDF
    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB

    Ke stažení

    • Obrázek BTH480E | Hager

      Obrázek produktu BTH480E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BTH480E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BTH480E

      Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.