The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • BSR02D
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02 BSR02D

EAN
4012740027472
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

BSR02D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
BSR02KK7011
BSR02KK7011
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, ocelově šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02KK9005
BSR02KK9005
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02MKK
BSR02MKK
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, měděná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02MKM
BSR02MKM
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem 1 dostupné produkty
  • Vymezovací šablona 1 dostupné produkty
  • Přístro­jová montážní deska 4 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • BSR02KK7011

    Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, ocelově šedá

    0,00 €  / *
  • BSR02KK9005

    Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá

    0,00 €  / *
  • BSR02MKK

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, měděná

    0,00 €  / *
  • BSR02MKM

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná

    0,00 €  / *
  • BSR02MKS

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, stříbrná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTK

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, měděná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTM

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, mosazná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTS

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, stříbrná

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem
  • Vymezovací šablona
  • Přístro­jová montážní deska
  • BSR02R

    Instalační kroužek pro instalační krabici BSR02D a šířku podlahy <32mm

    0,00 €  / *
  • SER02

    Instlační pouzdro pro instalační krabice s víkem R02, výška 155mm

    0,00 €  / *
  • BSM012

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 10 AMP/ Keystone Jack, otvor 19, 3x14, 8

    0,00 €  / *
  • BSM032

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 3 E-DAT, otvor 19, 5x14, 85

    0,00 €  / *
  • BSM052

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 5 Large Keystone/AMP, otvor 20, 1x14, 8

    0,00 €  / *
  • BSM301

    Montážní deska 1násobná pro Keystone typ 30 HDMI/D-SUB, otvor 20, 1x14, 8

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • BSR02KK7011

    Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, ocelově šedá

    0,00 €  / *
  • BSR02KK9005

    Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá

    0,00 €  / *
  • BSR02MKK

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, měděná

    0,00 €  / *
  • BSR02MKM

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná

    0,00 €  / *
  • BSR02MKS

    Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, stříbrná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTK

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, měděná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTM

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, mosazná

    0,00 €  / *
  • BSR02MTS

    Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, stříbrná

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • S ochranným rámem na koberce
    Ano
  • S prostorem pro koberec
    Ne
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    86 mm
  • Vestavěný průměr
    122 mm
  • Vnější průměr
    142 mm
Konfigu­race
  • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
    R02
Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro montáž do betonu
    Ano
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Bez víka
Funkce
  • Vhodné pro podlahový žlab
    Ne
Texty
  • Vývod kabelů
    Bez kabe­lového vývodu v krytu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    4
  • Počet zásuvek SCHUKO
    2
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    2
  • Počet zásuv­kových boxů
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
REACH declaration BSR02D
PDF
RoHS report BSR02D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BSR02D | Hager

    Obrázek produktu BSR02D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BSR02D | Hager

    Hager Produktový list BSR02D

    Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Instalační příručka International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.