The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BRS651004H9001
    EAN
    4012740216272
    Balení
    1 ks

    Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová BRS651004H9001

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová

    BRS651004H9001

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      66 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Měření a
      143 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      85 - 95
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Krémová
    • Kód RAL
      9001
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek BRS651004H9001 | Hager

      Obrázek produktu BRS651004H9001

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRS651004H9001 | Hager

      Hager Product data sheet BRS651004H9001

      Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.