The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • BRS651004H9001

Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová BRS651004H9001

EAN
4012740216272
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová

BRS651004H9001

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    66 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Měření a
    143 mm
Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Nasta­vení
  • Úhlový rozsah
    85 - 95
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Krémová
  • Kód RAL
    9001
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek BRS651004H9001 | Hager

    Obrázek produktu BRS651004H9001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRS651004H9001 | Hager

    Hager Produktový list BRS651004H9001

    Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, krémová

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.