The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BRS651004H7035
    EAN
    4012740216265
    Balení
    1 ks

    Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, sv. šedá BRS651004H7035

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, sv. šedá

    BRS651004H7035

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Měření a
      143 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      85 - 95
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek BRS651004H7035 | Hager

      Obrázek produktu BRS651004H7035

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRS651004H7035 | Hager

      Hager Product data sheet BRS651004H7035

      Vnitřní roh, BRS65100, PC/ABS bezhalogenový, sv. šedá

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.