Vnější roh, 80mm, oceloplechový, krémová BRS0802A9001
EAN
4012740219969
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka víka80 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaKrémová
-
Kód RAL9001
Vybavení
-
S ochrannou fóliíAno
Ke stažení
Více dokumentace