The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BRS08029011
    EAN
    4012740222907
    Balení
    32 metrů

    Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá BRS08029011

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Již není dostupný

    Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá

    BRS08029011

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka víka
      80 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager REACH declaration BRS08029011
    PDF
    Hager RoHS report BRS08029011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS08029011 | Hager

      Obrázek produktu BRS08029011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRS08029011 | Hager

      Hager Product data sheet BRS08029011

      Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek DXF files International 2023-02-02 | Hager

      DXF files International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek STEP files International 2023-02-02 | Hager

      STEP files International 2023-02-02

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.