The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BRS08029001
    EAN
    4012740216210
    Balení
    32 metrů

    Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová BRS08029001

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová

    BRS08029001

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka víka
      80 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Krémová
    • Kód RAL
      9001
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Ke stažení

    • Obrázek BRS08029001 | Hager

      Obrázek produktu BRS08029001

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRS08029001 | Hager

      Hager Product data sheet BRS08029001

      Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.