The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • BRS08029001

Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová BRS08029001

EAN
4012740216210
Balení
32 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová

BRS08029001

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Krémová
  • Kód RAL
    9001
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano

Ke stažení

  • Obrázek BRS08029001 | Hager

    Obrázek produktu BRS08029001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRS08029001 | Hager

    Hager Produktový list BRS08029001

    Víko parapetního kanálu, 80mm, oceloplechový, krémová

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.