The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • BRP65XXX9
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spojovací pár pro kanály BRN, bílá BRP65XXX9

EAN
4012740213523
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojovací pár pro kanály BRN, bílá

BRP65XXX9

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRP6513019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6517019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65170, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP65210D19016

    Parapetní kanál BRP plast. 65210D, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRHP6513019016

    Parapetní kanál BRHP bezhalogenový 65x130 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    65 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRHP 65x130, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BRP65XXX9
PDF
Hager RoHS report BRP65XXX9
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRP65XXX9 | Hager

    Obrázek produktu BRP65XXX9

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRP65XXX9 | Hager

    Hager Produktový list BRP65XXX9

    Spojovací pár pro kanály BRN, bílá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRP6513019016 - Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
    BRP6513019016
    Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
  • 2
    BRP6510069016 -
    BRP6510069016
  • 3
    BRP651005H9016 -
    BRP651005H9016
  • 4
    BRP6517069016 -
    BRP6517069016
  • 5
    BRAP6510019016 - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá
    BRAP6510019016
    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.