Koncovka, BRP65210D, dopravní bílá BRP652106D9016
EAN
4012740014861
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka170 mm
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchLakované
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
Více dokumentace