Vnitřní roh, BRP/BRAP 65210D, bezhalogenový, bílá BRP652104DH9010
EAN
4012740222129
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka210 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Nastavení
-
Úhlový rozsah85 - 95
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchLakované
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
Více dokumentace