Vnější roh, BRP/BRAP 65210D, bezhalogenový, bílá BRP652103DH9010
EAN
4012740222112
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Nastavení
-
Úhlový rozsah85 - 95
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
Více dokumentace