The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRP08029016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá BRP08029016

EAN
4012740014571
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá

BRP08029016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRP6510019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65100, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6513019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6517019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65170, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP65210D19016

    Parapetní kanál BRP plast. 65210D, dopravní bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration BRP08029016
PDF
Hager RoHS report BRP08029016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRP08029016 | Hager

    Obrázek produktu BRP08029016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BRP08029016 | Hager

    Hager Product data sheet BRP08029016

    Víko parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 2
    BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    BR652106D9011
    Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
  • 3
    BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
    BR6517069011
    Koncovka kanálu BR 65170, černá
  • 4
    BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
    BR6513069011
    Koncovka kanálu BR 65130, černá
  • 5
    BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
    BR6510069011
    Koncovka kanálu BR 65100, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.