Parapetní kanál BRN plast, 65130, dopr. bílá BRN6513019016
EAN
4012740008075
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Volitelné příslušenství
-
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče6 900 - 6 900 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík3
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 225 mm
-
Šířka horního dílu 325 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)13
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)29
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BRN6513019016
Parapetní kanál BRN plast, 65130, dopr. bílá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF369,04 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP2,73 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,98 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129
Prohlášení o shodě International 2020-01-29
PDF54,01 kB
Více dokumentace