Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá BRN6513019011
EAN
4012740008068
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029011
Volitelné příslušenství
-
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče6 900 - 6 900 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík3
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 225 mm
-
Šířka horního dílu 325 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)13
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)29
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BRN6513019011
Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF369,04 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP2,73 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,98 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129
Prohlášení o shodě International 2020-01-29
PDF54,01 kB
Více dokumentace