The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • BRN06529011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víka boků BRN 65210 černá BRN06529011

EAN
4012740008044
Balení
28 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víka boků BRN 65210 černá

BRN06529011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRN6521019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65210, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    65 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRN 65x210

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration BRN06529011
PDF
Hager RoHS report BRN06529011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRN06529011 | Hager

    Obrázek produktu BRN06529011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BRN06529011 | Hager

    Hager Product data sheet BRN06529011

    Víka boků BRN 65210 černá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    363,55 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    24,58 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,58 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRN06529016 - Víka boků BRN 65210 dopr. bílá
    BRN06529016
    Víka boků BRN 65210 dopr. bílá
  • 2
    BRS652109D - Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.
    BRS652109D
    Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.
  • 3
    M1839 - Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
    M1839
    Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
  • 4
    BRS651709 - Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
    BRS651709
    Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
  • 5
    GBA452ALU - Víko kanálu GBA hliník, přírodní elox
    GBA452ALU
    Víko kanálu GBA hliník, přírodní elox

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.