The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • BRN04529016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víka boků BRN 65170 dopr. bílá BRN04529016

EAN
4012740008037
Balení
40 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víka boků BRN 65170 dopr. bílá

BRN04529016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRN6517019016

    Parapetní kanál BRN plast, 65170, dopr. bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    45 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRN 65x170

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration BRN04529016
PDF
Hager RoHS report BRN04529016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRN04529016 | Hager

    Obrázek produktu BRN04529016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BRN04529016 | Hager

    Hager Product data sheet BRN04529016

    Víka boků BRN 65170 dopr. bílá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    363,57 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    24,58 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,53 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BR85X9 - Spojovací pár pro kanály BR 85x130/170, bezhalogenový
    BR85X9
    Spojovací pár pro kanály BR 85x130/170, bezhalogenový
  • 2
    M1839 - Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
    M1839
    Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
  • 3
    BRS651709 - Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
    BRS651709
    Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
  • 4
    BRN06529016 - Víka boků BRN 65210 dopr. bílá
    BRN06529016
    Víka boků BRN 65210 dopr. bílá
  • 5
    BRS652109D - Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.
    BRS652109D
    Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.