Víko parapet. kanálu BRHP bezhalogenové š.80 mm, dopravní bílá BRHP08029016
EAN
4012740014533
Balení
24 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka víka80 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Vybavení
-
S ochrannou fóliíAno
-
Související produktové řadyBRHP 65x130, BRHP 65x170
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace