Spojovací pár pro kanály BRA BRAX9
EAN
4012740842273
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
BarvaZinek
Vybavení
-
S vyrovnáváním potenciáluAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet BRAX9
Spojovací pár pro kanály BRA
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace