Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá BRAP08029016
EAN
4012740014458
Balení
16 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 19 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka víka80 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
-
Související produktové řadyBRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Mobilní tyč 80, Podlahová tyč 80, Stropní tyč 80
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace