Parapetní kanál, BRA85170, hliník, přírodní elox BRA851701ELN
EAN
4012740838481
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka170 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 820 - 12 820 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)40
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)53
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BRA851701ELN
Parapetní kanál, BRA85170, hliník, přírodní elox
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF370,36 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1013,39 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,49 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace