The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • BRA0802AELN

Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox BRA0802AELN

EAN
4012740842181
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

BRA0802AELN

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano

Ke stažení

  • Obrázek BRA0802AELN | Hager

    Obrázek produktu BRA0802AELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRA0802AELN | Hager

    Hager Produktový list BRA0802AELN

    Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.