The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • BR85X9
    EAN
    4012740029841
    Balení
    1 Sada
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Spojovací pár pro kanály BR 85x130/170, bezhalogenový BR85X9

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací pár pro kanály BR 85x130/170, bezhalogenový

    BR85X9

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    Vyba­vení
    • S vyrovnáváním poten­ciálu
      Ne
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BR 85x130, BR 85x170

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR85X9
    PDF
    RoHS report BR85X9
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR85X9 | Hager

      Obrázek produktu BR85X9

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BR85X9 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BR85X9

      Spojovací pár pro kanály BR 85x130/170, bezhalogenový

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRS651309 - Spojovací pár, BRS65130, oceloplechový, pozink.
      BRS651309
      Spojovací pár, BRS65130, oceloplechový, pozink.
    • 2
      GBD501619 -
      GBD501619
    • 3
      GBD501319 -
      GBD501319
    • 4
      GBD501909 -
      GBD501909
    • 5
      L4253BCHR - Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm
      L4253BCHR
      Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.