Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá BR8513019016
EAN
4012740215206
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Volitelné příslušenství
-
Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 940 - 9 940 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)26
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)41
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet přepážek0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BR8513019016
Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF370,46 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1013,31 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,91 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-08-08
PDF534,24 kB
Více dokumentace