The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem
    • BR6521079011
    EAN
    4012740019309
    Balení
    1 ks
    • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem

    Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, černá BR6521079011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, černá

    BR6521079011

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Měření a
      25 mm
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRN 65x210

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BR6521079011
    PDF
    RoHS report BR6521079011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR6521079011 | Hager

      Obrázek produktu BR6521079011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BR6521079011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BR6521079011

      Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, černá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      318,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BR6513079011 - Krytka řezu kanáluBR 65x130, černá
      BR6513079011
      Krytka řezu kanáluBR 65x130, černá
    • 2
      BR6521079016 - Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, dopravní bílá
      BR6521079016
      Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, dopravní bílá
    • 3
      BR6517069016 -
      BR6517069016
    • 4
      BR65170W9011 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 černá
      BR65170W9011
      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 černá
    • 5
      BR651305H9011 - Plochý roh, BR 65130, bezhalogenový, černá
      BR651305H9011
      Plochý roh, BR 65130, bezhalogenový, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.