The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem
  • BR6521069011
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem

Koncovka kanálu BR 65210, černá BR6521069011

EAN
4012740019293
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka kanálu BR 65210, černá

BR6521069011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRN6521019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65210, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    210 mm
  • Měření a
    7 mm
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRN 65x210

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration BR6521069011
PDF
Hager RoHS report BR6521069011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BR6521069011 | Hager

    Obrázek produktu BR6521069011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BR6521069011 | Hager

    Hager Product data sheet BR6521069011

    Koncovka kanálu BR 65210, černá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BR651705H9011 - Plochý roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
    BR651705H9011
    Plochý roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
  • 2
    BR6521069016 - Koncovka, BRA65210, plast bezhalogen., bílá
    BR6521069016
    Koncovka, BRA65210, plast bezhalogen., bílá
  • 3
    BR08029016 - Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
    BR08029016
    Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
  • 4
    BR170WK9016 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 dopr. bílá
    BR170WK9016
    Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 dopr. bílá
  • 5
    BR210WK9011 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x210D černá
    BR210WK9011
    Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x210D černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.