The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem
  • BR652103H9011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vnější roh, BR 65210, bezhalogenový, černá BR652103H9011

EAN
4012740019088
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnější roh, BR 65210, bezhalogenový, černá

BR652103H9011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRN6521019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65210, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    210 mm
  • Měření a
    37 mm
Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Nasta­vení
  • Úhlový rozsah
    85 - 95
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRN 65x210

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration BR652103H9011
PDF
Hager RoHS report BR652103H9011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BR652103H9011 | Hager

    Obrázek produktu BR652103H9011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BR652103H9011 | Hager

    Hager Produktový list BR652103H9011

    Vnější roh, BR 65210, bezhalogenový, černá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    M1043 - Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )
    M1043
    Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )
  • 2
    BRHT -
    BRHT
  • 3
    BRN65ST - Distanční podpěra kanálu BRN, PC-ABS
    BRN65ST
    Distanční podpěra kanálu BRN, PC-ABS
  • 4
    BR651703H9011 - Vnější roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
    BR651703H9011
    Vnější roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
  • 5
    BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
    BR6513069011
    Koncovka kanálu BR 65130, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.