Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá BR652101D9016
EAN
4012740013932
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Volitelné příslušenství
-
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 480 - 12 480 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 280 mm
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)23
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BR652101D9016
Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF380,33 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1,67 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,88 kB -
Declaration of conformity
CE Certification BR65
Declaration of conformity International 2017-04-19
PDF105,82 kB
Declaration of conformity International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Více dokumentace