Parapetní kanál BR plast. 65100, černá BR6510019011
EAN
4012740896634
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029011
Volitelné příslušenství
-
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 750 - 5 750 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)10
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)24
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BR6510019011
Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF368,19 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1,10 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,78 kB -
Declaration of conformity
CE Certification BR65
Declaration of conformity International 2017-04-19
PDF105,82 kB
Declaration of conformity International 2023-08-25
PDF80,78 kB
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace