The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BR6510017035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá BR6510017035

EAN
4012740896580
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá

BR6510017035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BR08027035
BR08027035
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, sv. šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • T-kus pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • T-kus pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • BR6510087035

      T-kus BR 65100 PVC, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR6510047035

      Vnitřní roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR651004H7035

      0,00 €  / *
    • BR0802A7035

      Víko vnějšího rohu BR, 80mm, PVC, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR6510057035

      Plochý roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR6510037035

      Vnější roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BRTB

      Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BR6510067035

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 750 - 5 750 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      10
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      24
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    Hager REACH declaration BR6510017035
    PDF
    Hager RoHS report BR6510017035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR6510017035 | Hager

      Obrázek produktu BR6510017035

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list BR6510017035 | Hager

      Hager Produktový list BR6510017035

      Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      368,19 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      1,10 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,78 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek CE Certification BR65 | Hager

      CE Certification BR65

      Prohlášení o shodě International 2017-04-19

      PDF
      105,82 kB
      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.