The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKZKM80
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kontramatice M8 BKZKM80

EAN
4012002241868
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kontramatice M8

BKZKM80

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 18 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKZNS70

    Nivelačni šrouby M8x 70 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS160

    Nivelačni šrouby M8x160 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS140

    Nivelačni šrouby M8x140 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS120

    Nivelačni šrouby M8x120 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS100

    Nivelačni šrouby M8x100 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS90

    Nivelačni šrouby M8x 90 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS85

    Nivelačni šrouby M8x 85 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS80

    Nivelačni šrouby M8x 80 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS75

    Nivelačni šrouby M8x 75 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS25

    Nivelačni šrouby M8x 25 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS65

    Nivelačni šrouby M8x 65 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS60

    Nivelačni šrouby M8x60 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS55

    Nivelačni šrouby M8x 55 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS50

    Nivelačni šrouby M8x 50 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS45

    Nivelačni šrouby M8x 45 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS40

    Nivelačni šrouby M8x 40 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS35

    Nivelačni šrouby M8x 35 mm

    0,00 €  / *
  • BKZNS30

    Nivelačni šrouby M8x 30 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Pozink

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKZKM80
PDF
Hager RoHS report BKZKM80
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKZKM80 | Hager

    Obrázek produktu BKZKM80

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKZKM80 | Hager

    Hager Produktový list BKZKM80

    Kontramatice M8

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.