The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKWDE200060
    EAN
    4012002241516
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Koncovka pro BKWD200060, těsnící BKWDE200060

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka pro BKWD200060, těsnící

    BKWDE200060

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      200 mm
    • Rozsah nive­lace
      60 - 100 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    • Povrch
      Pozink
    Funkce
    • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
      Ne
    • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
      Ano
    • Vhodné pro podlahové shora přístupné žlaby
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKWDE200060
    PDF
    RoHS report BKWDE200060
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKWDE200060 | Hager

      Obrázek produktu BKWDE200060

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKWDE200060 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKWDE200060

      Koncovka pro BKWD200060, těsnící

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      287,64 kB
      Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

      Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKWD400070 - Kabelový kanál s vanou 400 70-110 těsnící
      BKWD400070
      Kabelový kanál s vanou 400 70-110 těsnící
    • 2
      BKWD300080 - Kabelový kanál s vanou 300 80-120 těsnící
      BKWD300080
      Kabelový kanál s vanou 300 80-120 těsnící
    • 3
      BKWD300090 - Kabelový kanál s vanou 300 90-130 těsnící
      BKWD300090
      Kabelový kanál s vanou 300 90-130 těsnící
    • 4
      BKWD400060 - Kabelový kanál s vanou 400 60-100 těsnící
      BKWD400060
      Kabelový kanál s vanou 400 60-100 těsnící
    • 5
      BKWD400090 - Kabelový kanál s vanou 400 90-130 těsnící
      BKWD400090
      Kabelový kanál s vanou 400 90-130 těsnící

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.