Přepážka výšky 46mm L= 2000mm PVC BKTWK46
EAN
4012002241004
Balení
2 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přepážka pro podlahové kanályP 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 80 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška48,50 mm
-
Délka2 000 mm
Vybavení
-
Typ montáže přepážkyPřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BKTWK46
Přepážka výšky 46mm L= 2000mm PVC
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2020-01-01
PDF652,62 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Více dokumentace